CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| F | ||||
| 500 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| F | ||||
| 500 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||