CBMC E4 24DC/1-4A NO-C - Elektronik devre kesici
2908713

Aşırı yük ve kısa devre durumunda 24 V DC'de dört yükü korumak için konfigüre edilebilir çok kanallı elektronik devre kesici. Ayarlanmış nominal akımların elektronik kilitlenmesi işlevi ile. DIN raylarına montaj için.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Kompakt tasarım ve bireysel ayarlama opsiyonları sayesinde yeniden planlama gerekmeden kolay cihaz değiştirme
Devreler alet gerekmeksizin tek bir LED düğmesine basarak ayarlanabilir
Ön konfigürasyon sağlanır - sisteminize özel gereksinimleri karşılayan cihaz koruması için
İlave dahili çıkış sigortası sayesinde kablolar ve sensörlerin yanısıra NED Sınıf 2 devreler için ideal koruma
Elektronik koruma sayesinde akım değerlerinin yanlışlıkla ayarlanmasına yönelik güvenilir koruma
Trafik lambası renklerindeki durum LED'leri, çalışma durumlarının anlık olarak belirlenmesine imkan sağlar

Sıkça Sorulan Sorular


CBMC'nin işlevlerini açıklayan bir donanım öğreticisi var mı?

video thumbnail of faq answer

Evet, CBMC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştıran bir donanım öğreticisi mevcuttur.... Daha fazla görüntüle

Evet, CBMC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştıran bir donanım öğreticisi mevcuttur.

Daha az görüntüle

CBMC'de nominal akım nasıl ayarlanır?

1. LED butonunu > 2 saniye basılı tutarak programlama modunu başlatın. LED, ayarlanan nominal akımı sarı yanıp sönme ritmi aracılığıyla gösterir, örn. 4 A için 4 yanıp sönme.
2. Butona birkaç kez basarak gerekli nominal akımı ayarlayın, örneğin... Daha fazla görüntüle

1. LED butonunu > 2 saniye basılı tutarak programlama modunu başlatın. LED, ayarlanan nominal akımı sarı yanıp sönme ritmi aracılığıyla gösterir, örn. 4 A için 4 yanıp sönme.
2. Butona birkaç kez basarak gerekli nominal akımı ayarlayın, örneğin 3 A için 3 kez; ardından bu ayar 3 kez yanıp sönme ile gösterilir.
3. Yeni akım değerini onaylamak için kanal butonunu > 2 saniye basılı tutun.
Onaylama yapılmazsa, kanal 60 saniye sonra programlama modundan çıkar.

Daha az görüntüle

CBMC'yi nasıl bağlarım ve beslemenin özel özellikleri nelerdir?

CBMC'de Push-in bağlantılı klemensler bulunur, yüksüklü kabloyu bağlantı klemensine bastırmanız yeterlidir. Kabloyu serbest bırakmak için uygun bir tornavidayı aktivasyon kanalına itin ve kabloyu çıkarın.
IN+ ve IN- bağlantıları CBMC'yi beslemek i... Daha fazla görüntüle

CBMC'de Push-in bağlantılı klemensler bulunur, yüksüklü kabloyu bağlantı klemensine bastırmanız yeterlidir. Kabloyu serbest bırakmak için uygun bir tornavidayı aktivasyon kanalına itin ve kabloyu çıkarın.
IN+ ve IN- bağlantıları CBMC'yi beslemek için kullanılır, IN- klemensi sadece CBMC'yi beslemek için kullanıldığından daha küçüktür, yük akımları CBMC üzerinden geri akmamalıdır. Bu, hat üzerindeki olası bir gerilim düşümünü minimize eder. Öte yandan IN+, sonraki tüm yük akımlarının toplamını taşımalıdır.

Daha az görüntüle

CBMC hangi sinyalleri sunar?

CBMC'nin 13-14 potansiyelsiz kontaklı veya sıfırlama girişli ve durum çıkışlı farklı versiyonları mevcuttur.
 
NO - potansiyelsiz ikaz kontağı 13-14
Bu, sistemin durumunu gösterir. En az bir arızadan kaynaklı kapatma varsa, bir mesaj verir.<... Daha fazla görüntüle

CBMC'nin 13-14 potansiyelsiz kontaklı veya sıfırlama girişli ve durum çıkışlı farklı versiyonları mevcuttur.
 
NO - potansiyelsiz ikaz kontağı 13-14
Bu, sistemin durumunu gösterir. En az bir arızadan kaynaklı kapatma varsa, bir mesaj verir.
kapalı = arıza yok
açık = en az bir arızadan kaynaklı kapatma var
 
S - Durum çıkışı
Potansiyele bağlı ortak sinyal, CBMC'nin durumunu gösterir. En az bir arızadan kaynaklı kapatma varsa, çıkıştan bir mesaj verir.
Yüksek (24 V) = hata yok
Düşük (0 V) = en az bir hatadan kaynaklı kapatma var
Maksimum akım 20 mA
 
RST - sıfırlama girişi
Hata nedeniyle kapatılan kanallar, düşen kenar aracılığıyla tekrar açılır.

Daha az görüntüle

CBMC'nin çıkışları NEC Sınıf 2 gereksinimlerini karşılıyor mu?

Maksimum 4 A'ya kadar ayarlanabilen CBMC devre kesiciler, dört adet NEC Sınıf 2 çıkışa sahiptir. Bu, çıkışta maksimum 100 VA sağladıkları ve dolayısıyla NEC Sınıf 2 gereksinimlerini karşıladıkları ve bu sayede kabloların ve cihazların UL onayı olmadan kullanılabileceği anlamına gelir.


CBMC, galvanik izolasyon sağlıyor mu?

CBMC'nin galvanik izolasyonlu versiyonu da mevcuttur. Bu durumda devre bir MOSFET tarafından kapatılır ve ek olarak röle aracılığıyla çıkış potansiyelsiz hale getirilir.
Bu varyantın tanımı aşağıdaki gibi başlar:
CBMC EG4...