VAL-MS 400/3+0/VF-FM
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2910476
Aşırı gerilim koruma cihazı kombinasyonu, 3-kanal, NS 35/7,5'e montaj için, enversör kontak olarak ikaz kontağı (FM) bulunan, gerilim 400 V AC
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Not | DIN EN 61000-4-4'e göre 4kV'a kadar patlama testinden geçti. |
1.5 kV'a kadar tekrar eden darbelere karşı izolasyon sağlar. | |
Düşük gerilim tesisatı donanımının açıktaki iletken parçaları (gövdeleri) trafo merkezi toprak aranjmanına (HV trafo merkezinin LV tesisatı gövdeleri ile karşılıklı bağlantılı toprak aranjmanı. RE = RA, IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442'ye göre, Şekil 44D / Örnek a) bağlandığında, sadece IT sistemlerinde L-PE arasında kullanılabilir. | |
> 2000 m (AMSL) rakımda, canlı ve topraklanmış bölümler arasında yanal 2 mm mesafe olmalıdır. |
Ürün tipi | Aşırı gerilim arestörü |
Ürün gamı | VALVETRAB MS |
IEC kategorisi | II |
T2 | |
EN tip | T2 |
IEC güç kaynağı sistemi | IT |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Kutup sayısı | 4 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Bağlantı adı | İkaz kontağı |
Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
Çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC (Rakım ≤ 2000 m (amsl)) |
5 V AC ... 150 V AC (Altitude > 2000 m (amsl)) | |
30 V DC | |
Çalışma akımı | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
İkaz kontağı | |
Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku | 0,25 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 71 mm |
Yükseklik | 98,7 mm |
Derinlik | 65,7 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 4 Birim |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Malzemenin CTI değeri | 600 |
Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
Malzeme grubu | I |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
PBT |
Koruma hatları | L-PE |
L-L | |
Hareket yönü | 3L-PEN |
Nennspannung UN | 400 V AC (IT) |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC | 440 V AC |
Nominal yük akımı IL | 80 A |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 20 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
Gerilim koruma seviyesi Up (L-L) | ≤ 4 kV |
Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 3,5 kV |
Artık gerilim Ures (L-L) | ≤ 4 kV (In'de) |
Artık gerilim Ures (L-PE) | ≤ 2,3 kV (In'de) |
Tepki süresi tA (L-L) | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A (gG) |
Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 100 A (gG) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 5000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
Not | 2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
Not | 2012 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2910476 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1321 |
Katalog Sayfası | Sayfa 64C-4-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626459172 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 418,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 393,5 g |
Gümrük tarife no | 85363010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 4,948 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
VAL-MS 400 ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2816399
-
F-MS 1100 ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2909844
Avantajlarınız
En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Kaçak akım içermeyen varistör ve gaz deşarj borusu kombinasyonu sayesinde yalıtımın izlendiği sistemlerde kullanıma uygundur
Ör. demiryolu teknolojisi gibi artırılmış izolasyon dayanımı içeren uygulamalarda kullanılabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018