Ürünler sadece AB ve Avrupa Ekonomik Bölgesinin dışına ihraç edilebilir.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO
-
Bluetooth dönüştürücü
2313805
Bluetooth dönüştürücü, kablosuz iletim: RS-232/RS-422/RS-485 2-telli, EN DIN raylara takmak için, harici anten için MCX bağlantısı, entegre yol diyagnostikleri: çubuk grafik + iki dijital çıkış
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| MTTF | 2115 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 850 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 346 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 1153 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 262 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Elektriksel izolasyon | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,4 W |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| 19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC ±20 % (alternatif veya yedek olarak, bus kontağı ve sistem akım beslemesi üzerinden) |
| Tipik akım tüketimi | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Besleme | |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sinyal | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Veri: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 standartlarına uygun RS-232 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kbps |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| Pin ataması | DCE (Data Communication Equipment) |
| İletim uzunluğu | ≤ 15 m |
| Dosya formatı/kodlama | Seri senkron UART/NRZ, 8 data, 1/2 stop, 1 parite, 10/11-bit karakter uzunluğunda |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Yazılım tokalaşması, Xon/Xoff veya donanım tokalaşması RTS/CTS, 3964 uyumlu |
| Veri: ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1'e uygun RS-422 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbps |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω (konfigüre edilebilir) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Dosya formatı/kodlama | Seri senkron UART/NRZ, 8 data, 1/2 stop, 1 parite, 10/11-bit karakter uzunluğunda |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Otomatik kontrol |
| Veri: RS-485 arabirimi, EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2 telliye uygun | |
| Seri iletim hızı | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbps |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω (konfigüre edilebilir) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Dosya formatı/kodlama | Seri senkron UART/NRZ, 8 data, 1/2 stop, 1 parite, 10/11-bit karakter uzunluğunda |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Otomatik kontrol |
| Veri: USB 2.0 | |
| Bağlantı yöntemi | Mini-USB B, soket |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Çalışma modu | GAP: Generic Access Profile (Kimlik doğrulama ve bağlantı kurma yöntemi) |
| SDAP: Service Discovery Application (Desteklenen cihazları talep yöntemi) | |
| SPP: Serial Port Profile (COM port öykünme yöntemi) | |
| DUN: Dial-Up Networking Profile (Modem arama yöntemi) | |
| LAP: LAN Access Point Profile (Ağ bağlantı yöntemi) | |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM bant genişliği) |
| İletim yöntemi | 1,6 kHz (FHSS) |
| Kanal mesafesi | 1 MHz |
| İletim kapasitesi, minimum | 0 dBm |
| İletim kapasitesi, maksimum | 14 dBm (Avrupa dışı, yazılım üzerinden ayarlanabilir) |
| 10 dBm (Avrupa, yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
| 10 dBm (Varsayılan ayar, ayarlanabilir) | |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -91 dBm |
| Anten | Harici |
| Bağlantı yöntemi | MCX soket |
| Bluetooth Multidrop master/slave | 1/7 |
| Ülke desteği | İsviçre |
| Türkiye (Cihaz yalnızca 16 Mart 2007 tarih ve 26464 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kısa Mesafeli Telsiz Cihazları (SRD) Yönetmeliğine" uygun Phoenix Contact antenleri ile kullanılabilir.) | |
| ABD | |
| Belarus (Bina dışında 25 mW (14 dBm) maksimum verici gönderme gücü) | |
| Güney Kore | |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 116 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | Serbest düşme: 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | R&TTE 1999/5/EC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV |
| Sinyal | ± 2 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 2 kV |
| Sinyal | ± 1 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55032 |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat central standardına uygun |
| Standartlar/yönetmelikler | FCC Bölüm 15.247 / ISC RSS 210 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2313805 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC661 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356567572 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 195,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 195,4 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB bus konnektörü 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptör 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kablo 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - Kablo 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Anten 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Anten 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Anten 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Anten 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - Anten kablosu 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - Anten kablosu 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Anten kablosu 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Anten kablosu 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Anten kablosu 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Anten kablosu 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - Adaptör 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptör 2917036
Avantajlarınız
24 V DC ve RS-485 kros kablolama sayesinde paralel kablosuz kanalların kurulumu
Transceiver for distances of up to 150 m
RS-232)/RS-422/RS-485 2-telli arayüzler için 187.5 kbps'ye kadar kullanılabilir
Frekans atlama (AFH) yöntemi sayesinde diğer kablosuz sistemlerle etkileşim söz konusu değildir
Ayrı bir güç kaynağı olmadan USB arayüzü üzerinden lokal konfigürasyon
Yedi slave'e kadar çok noktaya
Şifre koruması, kriptolama, sabit ve görünmez cihaz eşleşmesi sayesinde güvenli veri iletimi
Entegre bar graf ve 2 dijital çıkışla kablosuz kanalın diyagnosik imkanı
Ayarlanabilir iletim gücü (-28 ... 14 dBm) sayesinde dünya çapında kullanım
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018