RAD-CAB-EF142-3M - Anten kablosu
2884512

Anten kablosu, dış çap: 5 mm, iç iletken: çok telli, zayıflama: 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz için 1,7 / 3,0 / 4,8 dB, bağlantı : 2 x SMA (erkek), kablo uzunluğu: 3 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Halojensiz
Esnek iç iletken sayesinde kolay montaj
Alev geciktirici
Yağa dayanıklı
UV dayanımlı
Dış mekan montajı için