RAD-CAB-EF142-5M - Anten kablosu
2884525

Anten kablosu, dış çap: 5 mm, iç iletken: çok telli, zayıflama: 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz için 2,8 / 4,9 / 7,8 dB, bağlantı : 2 x SMA (erkek), kablo uzunluğu: 5 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Halojensiz
Esnek iç iletken sayesinde kolay montaj
Alev geciktirici
UV dayanımlı
Yağa dayanıklı
Dış mekan montajı için