Yüksek sistem sürekliliği için rakipsiz takım
Her sistem iyi koordine edilmiş bileşenler ister. Yüksek EMC durumunda bile sistem sürekliliği sağlamanın tek yolu budur. Phoenix Contact, istenmeyen masraflı üretim aksamalarına meydan vermeyen rakipsiz bir takım sunuyor.
QUINT POWER 4. nesil güç kaynağı
Her endüstriyel tesisin kalbi olarak güç kaynağı
24 V güç kaynağı olmadan bir elektrik sistemini kontrol etmeyi ve izlemeyi tasavvur etmek imkânsız hale geldi. Basit otomasyon cihazları bile bu kaynağın avantajlarını kullanıyor. Bu yüzden, 24 V ile kararlı bir besleme, sistem üzerindeki kontrolü muhafaza etmek için çok önemlidir.
Push-in bağlantı teknolojili PLUGTRAB PLT-SEC tip-3 aşırı gerilim koruması
Aşırı gerilim koruması, sistem sürekliliğini daha da fazla artırır
Sistem sürekliliği üzerindeki yüksek etkisi göz önüne alındığında, 24 V güç kaynağı, elektrik sisteminin özel koruma isteyen parçalarından biridir. Bu nedenle, doğrudan güç kaynağını korumak için kullanılan bir tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı sistem sürekliliğine yapılacak mantıklı bir yatırımdır. Mümkün olan en iyi korumayı sağlamak için, mükemmel şekilde koordine edilmiş aşırı gerilim koruma cihazları ile güç kaynağı kullanmalısınız.
Rakipsiz bir PLC-SEC aşırı gerilim koruması ve QUINT POWER güç kaynağı ekibi
Rakipsiz bir takım
Tek fazlı 2. nesil PLUGTRAB PLT-SEC aşırı gerilim korumanın ve 4. nesil QUINT POWER güç kaynağının optimum şekilde uyumlu kombinasyonu, zorlu çevre koşulları altında bile sisteminiz için maksimum koruma sağlar.
Avantajlarınız
- Aşırı gerilimlere karşı güç kaynağı için on kata kadar daha yüksek koruma
- Güç kaynağının ömrünü iki katına çıkarın
- 5 yıllık garanti ile yüksek planlama güvenliği
Yüksek akım taşıma kapasitesi
Akım taşıma kapasitesi
Uyumlaştırılmış aşırı gerilim koruma bileşenlerinin kullanılması, aşırı gerilim oluştuğunda simetrik akım dağılımı sağlar.
On kata kadar daha yüksek koruma:
QUINT POWER 4. nesil güç kaynağı, tip 3 PLUGTRAB PLUGTRAB PLT-SEC 2. nesil aşırı gerilim koruma cihazı ile kullanıldığında, aşırı akımlara, korumasız olduğu duruma göre on kat daha fazla dayanabilir.
İki kat uzun ömür beklentisi:
Birbiriyle uyumlu olmayan ürünlerle yapılan bir karşılaştırma şunu göstermektedir: 2. nesil PLT-SEC aşırı gerilim koruması ve QUINT POWER 4. nesil güç kaynağı kombinasyonumuz güç kaynağının ömrünü iki katına çıkarır.
Ek bilgiler
Komponentleri test ettik. Koordinasyon testlerinin sonuçlarını buradan indirebilirsiniz.
QUINT POWER güç kaynakları
Takım oyuncumuz: QUINT POWER güç kaynağı
- SFB Technology
- Statik ve dinamik boost
- Önleyici fonksiyon izleme
- Sadece 1 adetlik üretim miktarlarından başlayan özel çözümler
PLT-SEC aşırı gerilim koruma
Takım oyuncumuz: PLT-SEC aşırı gerilim koruma
- Uç cihazlar için koruma
- Uluslararası sertifikalar
- Durum göstergesi ve ikaz kontağı
- Geçmeli ve test edilebilir