All Electric Society Parkı'nda akıllı sulama Güncel çevresel verilere dayalı olarak toprak neminin ve sulamanın izlenmesi, analizi ve optimizasyonu.

All Electric Society Parkı

Müşteri profili


AES Parkı

Phoenix Contact

  • 7.800 m²'den fazla bir alanı kaplayan All Electric Society Park, yenilenebilir enerjinin nasıl üretilebileceğini, dönüştürülebileceğini, depolanabileceğini, dağıtılabileceğini ve kullanılabileceğini göstermektedir.
  • 550 güneş paneli ve diğer güç jeneratörleri parka enerji sağlamaktadır.
  • E-mobilite, akıllı binalar, ulaşım altyapısı ve üretim tesislerine dayalı olarak enerjinin verimli kullanımını gösteriyoruz.

Zorluk


Toprak nem kontrolü

Yüksek düzeyde bitki bakımı içeren bireysel sulama gereksinimleri

All Electric Society Park'ta, güvenilir bir su kaynağına ihtiyaç duyan bitkilerin bulunduğu çok sayıda yeşil alan bulunmaktadır. İlgili bitki türünün ihtiyaç duyduğu suya ve güneş ışığı veya yağış gibi hava koşullarına bağlı olarak farklı sulama gereksinimleri vardır.

Optimum manuel sulama çok yoğun emek ve maliyet gerektirir. Ayrıca, tüketimin izlenmesi de zordur.

Çözüm


Toprak nem sensörü

İsteğe bağlı ve kaynak verimli sulama

Parkın yeşil alanları, optimum sulama için 15 sulama bölgesine ayrılmıştır. Her bölge pille çalışan LoRaWAN toprak nem sensörleri ile donatılmıştır.

Sensörler toprağın nemini, sıcaklığını ve iletkenliğini sabit aralıklarla ölçüyor ve ardından verileri bir LoRaWAN ağ geçidi aracılığıyla şirketin kendi IoT platformuna gönderiyor. Toprak ölçüm verileri ve yerel meteoroloji istasyonundan alınan veriler bulutta birleştirilir. Hava durumu raporlarına bağlı olarak, isteğe bağlı sulama çeşitli parametrelere göre planlanabilir veya önceden ayarlanabilir.

Su sayacı dijital olarak bağlandığından, mevcut debi ve su tüketimine ilişkin önemli bilgiler sulama kontrol sistemi tarafından dikkate alınır.

Ayrıntılı çözüm

Sulamanın bulut üzerinden kontrolü
AES Park'ta yerel kontrolör
Yerel akıllı su kontrol kabini
Sulamanın bulut üzerinden kontrolü

Akıllı sulama çözümü için PLCnext ve LoRaWAN teknolojisinin bir kombinasyonu kullanılmaktadır. Verimli sulama kontrolü için buluttaki gerekli tüm veriler otomasyon sistemi aracılığıyla birleştirilir. PLCnext Control, mevcut sensör değerlerini önceden yapılandırılmış bulut parametreleriyle sürekli olarak karşılaştırır. Algoritma bir yeşil alanın çok kuru olduğunu belirlerse, ilgili sulama bölgesi için solenoid valf otomatik olarak açılır. Belirlenen su miktarına ulaşıldığında veya toprak nemi normale döndüğünde vana tekrar kapatılır. Yerel meteoroloji istasyonu verilere dayanarak bir yağmur olayı tespit ederse, sulama işlemi otomatik olarak iptal edilir.

Kendi IoT platformumuz, kullanıcıların çevresel sensörleri bir harita üzerinde konumlandırmasını ve toplanan ölçüm verilerini ayrı diyagramlarda net bir şekilde görüntülemesini sağlar.

AES Park'ta yerel kontrolör

Yerel bir operatör terminali, bir sulama işleminin başlatılabileceği zamanların haftanın her günü için ayrı ayrı tanımlanmasına olanak tanır. Kullanıcı burada ayrıca münferit sulama bölgeleri için sınır değerleri de girebilir. Zaman senkronizasyonu için entegre NTP (Ağ Zaman Protokolü) sunucusuna sahip bir GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) alıcısı sorgulanır. Yazılım ayrıca sistemdeki sızıntıları güvenilir bir şekilde tespit eder ve uyarılar oluşturur. Ayrıca PLCnext Control, Phoenix Contact'ın web tabanlı SCADA sistemi Resylive'a bir VPN (Sanal Özel Ağ) tüneli üzerinden bağlanır. Sistem bu platform kullanılarak herhangi bir zamanda uzaktan veya yerel olarak yapılandırılabilir, kontrol edilebilir ve izlenebilir. Su tüketimine ilişkin raporlar oluşturmak da mümkündür.

Yerel akıllı su kontrol kabini

Veri iletişimi için LoRaWAN (Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı) kablosuz ağ teknolojisi kullanılmaktadır. Teknoloji, yüksek alım aralığı ve düşük enerji tüketimi ile karakterize edilir. Bu özellikler özellikle kentsel alanlardaki IoT uygulamaları için uygundur. Binanın türüne bağlı olarak LoRaWAN, kentsel alanlarda beş kilometreye kadar, kırsal alanlarda ise 15 kilometreye kadar menzile sahiptir. Teknoloji, veri iletimi için lisans gerektirmeyen 868 MHz ISM frekans bandını kullanır.

Sahaya kurulan LoRaWAN sensörleri, mevcut ölçüm değerlerini belirlenen aralıklarla en yakın ağ geçitlerine gönderir. Veriler buradan hücresel veya Ethernet bağlantısı aracılığıyla bir ağ sunucusuna iletilir.

Smart City Box ile akıllı çevre yönetimi

Smart City Box ile sensörden kontrol sistemine kadar şehir verilerini kolayca birleştirebilirsiniz. Veri şeffaflığı, şehirlerin verimli ve sürdürülebilir yaşam alanları için hedeflenen optimizasyon önlemlerini belirlemelerine yardımcı olur. Çok amaçlı kutu, mevcut altyapınıza kolayca bağlanır.

Tüm uygulamalar, gerçek zamanlı olarak elde edilen sensör verilerine ve kablosuz veri iletimine dayanır. Açık sistem mimarisi sayesinde Smart City Box, hem belediyelerin bilgi işlem merkezlerine hem de diğer birçok IoT platformuna kolayca entegre edilebilir.

İnteraktif görüntü haritası: Akıllı sulama topolojisi
Çevresel veri görüntüleme yazılımı
Çevresel İzleme Hizmeti, bir web portalı aracılığıyla çevresel verilerin tamamen uzaktan izlenmesini sağlar. Tüm sensörler ve ölçülen değerler kolayca entegre edilebilir. Yazılım, sistemdeki sızıntıları güvenilir bir şekilde tespit eder. Tanımlama üzerine otomatik uyarılar oluşturulur.
Çevresel veri görüntüleme yazılımı
Toprak nem sensörleri
LoRaWAN toprak nem sensörleri toprağın nemini, sıcaklığını ve iletkenliğini ölçer. Sensör verileri LoRaWAN aracılığıyla bulut platformuna gönderilir. Veriler daha sonra sürdürülebilir çevresel izleme için kullanılabilir.
Toprak nem sensörleri
LoRaWAN gateway'leri
LoRaWAN ağ geçitleri, sensörlerden gelen ölçüm değerlerini hücresel veya Ethernet bağlantısı aracılığıyla bir ağ sunucusuna iletir. Sunucu, kullanıcı verilerini bir uygulama sunucusu için kullanılabilir hale getirir. Her iki sunucu da yerel olarak kurulabilir veya bulutta bulunabilir.
LoRaWAN gateway'leri
PLCnext Kontrolör
Kontrol kabininin merkezinde, solenoid valfleri kontrol etmek için kullanılan Smart Elements ürün ailesinden I/O modüllerinin bağlı olduğu bir AXC-F 3152 PLCnext Control bulunmaktadır. Verimli sulama kontrolü için gerekli tüm veriler PLC'de birleştirilmiştir.
PLCnext Kontrolör
Web tabanlı SCADA sistemi
Sistem, Phoenix Contact'ın web tabanlı SCADA sistemi Resylive kullanılarak herhangi bir zamanda uzaktan yapılandırılabilir, kontrol edilebilir ve izlenebilir. Su tüketimine ilişkin raporlar oluşturmak da mümkündür.
Web tabanlı SCADA sistemi
IoT platformu
Çevresel İzleme Hizmeti yazılımı için uygulama sunucusu, kentsel altyapıdaki uygulamalar için kendi açık IoT platformumuz olan grovez.io üzerinde yer almaktadır.
IoT platformu

Avantajlarınız

  • Sulama sisteminin otomatik ve isteğe bağlı kontrolü enerji, maliyet ve kaynak tasarrufu sağlar
  • Çevresel veri şeffaflığı: Toprak nemi, sıcaklığı ve iletkenliğinin gerçek zamanlı olarak tamamen uzaktan izlenmesi
  • Yeşil alanların sürdürülebilir yönetimi için etkili önlemlerin türetilmesi

İletişim


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Küresel Endüstri Yöneticisi Kentsel Altyapı
Akıllı bir şehre doğru yolculuğunuzda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım. Uzun yıllara dayanan tecrübemizden ve çok kapsamlı hizmetlerimizden yararlanın.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.

Özet


All Electric Society Parkı'nda sulama

30'a varan su tasarrufu

All Electric Society Park'taki akıllı sulama çözümü, farklı bitkilerin, ağaçların ve çimlerin isteğe bağlı ve kaynakları verimli kullanan bir şekilde nasıl sulanabileceğini gösteriyor. Basit zaman kontrollü sulamaya kıyasla %30'a varan su tasarrufu sağlanabilir.

Bu örnek diğer kentsel alanlara da kolaylıkla uygulanabilir. Veriler ayrıca mevcut kontrol sistemlerine de kolaylıkla entegre edilebilir.