Park, futbol sahasından biraz daha büyüktür. Parkın merkezi öğesi olan All Electric Society Pavilyonu, Phoenix Contact'ta All Electric Society'nin ne anlama geldiğini ve sektör entegrasyonunun yenilenebilir enerji akışını optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu gösterir.
All Electric Society Parkı'na hoşgeldiniz
Geleceği deneyimleyin ve keşfedin:
Yenilenebilir enerji kaynakları ne kadar güvenilirdir? Güneş parlamadığında ve rüzgâr esmediğinde enerjiyi nereden alırız? Elektrikli bir otomobili şarj etmenin neden farklı yolları var? Ve yeşil elektrik aslında otomobile, binaya veya üretime nasıl giriyor?
All Electric Society bu ve diğer heyecan verici soruları yanıtlıyor: Enerjinin nasıl üretildiğini, depolandığını, dağıtıldığını ve enerji tüketiminin nasıl optimize edildiğini ve tüm bu alanların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu Blomberg'de bizimle canlı deneyimleyin.
Ziyaretinizi planlayın
- Çalışma saatleri All Electric Society Pavyonu ve Küpleri: Pazartesiden Pazara 07:00 - 21:00
- All Electric Society Park sahasına serbestçe erişilebilir ve her zaman ziyaret edilebilir.
- Giriş: Giriş ücretsizdir.
- Hedef grup: Park her yaş için uygundur. Uygulamalar, teknik altyapısı olmayan çocukların ve ziyaretçilerin All Electric Society ile ilgili konuları anlayabilecekleri şekilde açıklanmaktadır.
- Adres: Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Almanya
Bir bakışta All Electric Society Parkı
All Electric Society Parkı, kendi çözümünüzü geliştirmenize imkân sağlamak için tasarlanmıştır. Bunun için çok sayıda farklı bilgi kaynağı mevcuttur.
Cam küp şeklindeki yapılarda ve pavilyondaki monitörlerde aşağıdakileri bulacaksınız:
- “PARK” görüntüsünde tüm enerji ve veri akışları ve bilgi pencereleriyle All Electric Society Parkı'na genel bakış
- “KÜP” görüntüsünde küp şeklindeki yapıların konusuna uygun açıklayıcı videolar
- "UZMANLAR" görüntüsünde sağlanan derinlemesine teknik bilgiler
Monitörler dokunmatik olarak etkinleştirilir, böylece ne görmek istediğinizi kendiniz seçebilirsiniz. Etkileşimler, ilgili konuyla eşleşecek şekilde cam küp yapılara entegre edilmiştir. Bu eğlenceli öğeleri kullanarak teknolojinin All Electric Society'de neler başardığını görerek deneyimleyebilirsiniz.
Parkın her yerinde farklı nesnelerin üzerinde QR kodları bulunmaktadır. Bu kodları akıllı telefonunuzla tarayarak nesneler hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Başlamak için en iyi nokta, All Electric Society Pavilyon binasını ziyaret etmektir. Daha sonra hangi istasyonları ziyaret edeceğinizi seçebilirsiniz.
All Electric Society nedir?
All Electric Society'de sadece yenilenebilir elektrik enerjisi kullanılır. Ancak, sürdürülebilir eylemler için mevcut kaynakların hiç kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Bunun yerine, mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve dünyadaki herkes için eşit şekilde kullanılabilir hale getirilmesi söz konusudur.
Bu, sektör entegrasyonu ile mümkün olur: genel bir sistem oluşturmak için yaşam ve iş ile ilgili tüm alanların (mobilite, enerji, altyapı ve endüstri) birbirine bağlanması. Bu sistemde enerji, talebe göre otomatik olarak dağıtılır. Böylelikle, ihtiyaç duyulan yerde her zaman kullanılabilir olmasını sağlar.
Kompakt boyutta gelecek için harika bir fikir
Bir rüzgâr türbini jeneratörünün yüksekte çalıştırılabilmesini sağlayan naseldir. Bu hassas bölgeye genellikle sadece uzmanlar erişebilir, ancak parkımızda santrale yakından bakmakla kalmaz aynı zamanda içine girme fırsatına da sahip olursunuz.
Sitenin etrafındaki interaktif cam küp yapılar, All Electric Society konularını deneyimlemeyi eğlenceli bir maceraya dönüştürüyor. Tüm küp yapılar network üzerinden akıllı şekilde birbirine bağlıdır. Bu, ne kadar enerjinin mevcut olduğunu ve nerede ihtiyaç duyulduğunu her zaman bilebileceğiniz anlamına gelir.
All Electric Society Parkı'nda bulunan yaklaşık 550 güneş paneli, parkın tamamen yenilenebilir enerji ile beslenebilmesini sağlamaktadır. Çatı panelleri ve pencerelere entegre edilmiş güneş panellerine ek olarak, yollara entegre edilmiş 26 m² yürünebilir güneş enerjisi kaplaması bulunmaktadır.
All Electric Society Parkı'nda her şeyi birbirine bağlayın. Parkta elektrik, toplam uzunluğu 7 kilometre olan kablolar üzerinden akıyor. Veri bağlantıları için 12 km'lik kablolar kullanıldı.
All Electric Society Parkı – yapımı
SSS
Evet. Tekerlekli sandalyeler, bebek arabaları vb. de girebilir.
Hayır. All Electric Society Parkı'nda sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünyanın temelleri, teknik altyapısı olmayan kişilerin bile çözümleri kolaylıkla anlayabileceği şekilde aktarılır.
Evet, Park'ta ücret karşılığında kullanılabilecek 22 kW (32 A/400 V) gücünde tip 2 AC şarj istasyonu bulunmaktadır. Bu şarj istasyonlarında Giro Kart aracılığıyla değişken fiyatla ve anlaşmalı dolaşım tarifeleri aracılığıyla şarj seçeneği bulunmaktadır.
Acele etmeden her şeyi görebilmeniz için ziyaretinize 60 ila 90 dakika ayırmalısınız. Elbette bu, her bir konunun sizi ne kadar ilgilendirdiğine bağlı olarak değişir.
Tuvaletler All Electric Society Pavilyonu'nun bodrum katında yer alır. Erişim binanın yan tarafındaki dış merdivenlerden sağlanır.
Tekerlekli sandalye kullanıcıları, pavilyonun birinci katındaki merdivenlere açılan kapıdaki zili çalmalıdır. Ardından size asansöre giden yolu göstereceğiz.