Konut binaları için bağlantı teknolojisi
COMPLETE line, bina tesisatlarında verimli bağlantılar için farklı çözümler sağlar. Şebeke girişi, çıkış kablajından ıslak oda ve harici kablolamaya kadar. Tüm ürünlerin montajı kolaydır, standartlaştırılmış aksesuarlara ve uygun bir tasarıma sahiptir.
Besleme noktasında, binanın tüm yükü sadece birkaç klemensten geçer. Bu, ısı kontrolüne özel talepler getirir. Aynı zamanda, montaj durumuna bağlı olarak besleme için sınırlı alan vardır. Bu nedenle kullanılan çözümler, mevcut alana uyarlanabilir olmalıdır. Modüler UDB ... trunk kablosu branşman klemensleri, hem mevcut montaj alanına hem de farklı besleme sistemi konfigürasyonlarına uyarlanabilir.
Alanın verimli kullanımı potansiyel dağılımında da önemli bir rol oynar. Özellikle dönüşümler ve güçlendirmeler sırasında yer sorunları sıklıkla ortaya çıkar. Burada PTFIX dağıtım blokları, farklı kutup sayıları ve montaj tipleriyle esnek ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Yandan kablo bağlantısı ile yeni PTVFIX blokları yerden tasarruf sağlayan kablolamayı da mümkün kılar.
Ana dağıtımdaki KNX giden kabloları bina otomasyonu için ön koşuldur. COMPLETE line portföyündeki KNX montaj klemensleri, ana dağıtımdaki çok sayıda çıkışın düzenlenmesini ve etiketlenmesini sağlar - doğal olarak EIB, “Avrupa Tesisat Bus'ı” standardına uygundur. PTFIX portföyü, farklı konfigürasyonlarda hazır montajlı KNX blokları sunar.
Kontrol kutusunun ötesinde montaj, yerine bağlı olarak neredeyse IP68 kadar yüksek bir koruma sınıfı gerektirir. Geleneksel bağlantı kutularının kablolaması zaman alıcı ve maliyetlidir. IP68 montaj sistemleri, hızlı, basit ve uygun maliyetleri nedeniyle bir alternatiftir. Geçmeli sistemler, bakım veya onarım çalışmaları durumunda, yüklerin minimum duruş süresiyle değiştirilmesini sağlar. Burada COMPLETE line, 6 mm²'ye kadar kanıtlanmış PRC vidalı bağlantı serisini, QPD hızlı izolasyon kaydırmalı bağlantı sistemini ve kullanışlı IPD yaylı bağlantı serisini içerir.
PV bağlantılarında, DC kablosu için özel gereksinimler söz konusudur. SUNCLIX konnektörleri, DC tarafındaki birçok fotovoltaik sisteme ve string bağlantı kutusuna uygundur. Fotovoltaik sistemin hızlı ve hatasız bağlantısını desteklerler.