Elektrik tesisatı için haberleşme teknolojisi Network'lerinizi şimdiden geleceğe hazırlayın. Geniş ürün seçeneklerimiz her uygulama için doğru bileşenler sunar.
Tüm cihazların hata emniyetli netwörk bağlantısı bir binanın güvenilir otomasyonu ve dijitalleşmesi için temel oluşturur. Phoenix Contact'ın sağlam haberleşme teknolojisi sistemlerinizin otomasyon seviyesini yükseltmenize olanak tanır. Modern uygulamaların yüksek taleplerini karşılayan, veri yolu ve Ethernet haberleşmesi için kapsamlı ve güçlü bir cihaz yelpazesi sunuyoruz.
- Sağlam ve parazitsiz network bileşenleri ile yüksek sistem sürekliliği
- Sistemlere uzaktan erişim ve hücresel haberleşme yoluyla otomatik uyarılar
- Standart fonksiyonlar, değişken port sayısı ve farklı anahtar tasarımları
1000 serisi yönetimsiz switch'ler Temel ve standart uygulamalar için Ethernet switch'leri
- Tak ve Çalıştır özelliğiyle hızlı işletmeye alma
- Kompakt, yer kazandıran tasarım
- 16 Ethernet bağlantısı
- Fiberglas ve Gigabit versiyonları
- Montaj adaptörü ile çeşitli montaj konumları
Ethernet patch paneller Patch paneller, saha ile kontrol panosu kabloları arasındaki hızlı ve kolay arayüz modülleridir.
- Hızlı ve kolay montaj
- Geniş kapsamlı farklı bağlantı teknolojisi/alternatif bağlantı teknolojileri
- Yüksek sistem kullanılabilirliği için
- Kompakt tasarım
Ethernet genişleticiler Kolay ve uygun maliyetli IP network oluşturma için Ethernet genişletici sistem
- Herhangi bir 2-telli kabloyla 20 kilometreye kadar Ethernet haberleşmesi
- Tak ve Çalıştır özelliğiyle hızlı işletmeye alma
- Karmaşık IP network'lerde yönetimsiz genişleticilerin kullanımı
- Konumdan bağımsız olarak tüm cihaz ve kanalların IP üzerinden kesintisiz diyagnostiği
- Önleyici bakım ve değiştirilebilir PLUGTRAB PT-IQ aşırı gerilim korumasıyla arızaya karşı yüksek emniyet performansı
- Herhangi bir 2-telli kablo yoluyla kolay iyileştirme
Akıllı Ethernet Kutusu Video gözetimi için çok yönlü cihaz
- Tüm fonksiyonları tek bir cihazda sağlayan hepsi-bir-arada çözüm sayesinde maliyet tasarrufu
- Duvara ve direğe montaj adaptörü ve minimum kablolama işçiliği ile önemli zaman tasarrufu
- IP kameraların güvenilir işletimi için gelişmiş PoE yönetimi
- Örneğin sabotaj girişimleri veya arızalı aşırı gerilim koruma sistemleri gibi durumlarda SNMP üzerinden geniş kapsamlı alarm mesajları
- Web tabanlı yönetim veya FL Network Manager yazılımı aracılığı ile hızlı ve kolay işletmeye alma ve konfigürasyon