Conexiune de tip push-in cu pârghie Conexiunea de tip push-in cu pârghie permite conectarea simplă și fără unelte a unui conductor cu sau fără ferulă prin intermediul unei manete basculante care poate fi acționată cu o singură mână.
Avantaje
- Realizarea în mod rapid a conexiunii conductorului, fără unelte, datorită principiului de manetă basculantă sau a tehnologiei de conectare directă
- Deconectarea simplă a conductorului, fără unelte, precum și operabilitate intuitivă datorită pârghiilor de acționare diferențiate policrom
- Conexiune de tip push-in cu economie de timp, când pârghia este închisă
- Forța de contact definită asigură un contact stabil pe termen lung
- Pozițiile clare ale pârghiei furnizează informații de încredere dacă spațiul de contact este deschis sau închis
Conexiunea de tip push-in cu pârghie în detaliu
Conductorul este introdus în punctul de conectare deschis și conectat în siguranță la arc prin acționarea manetei basculante. În mod alternativ, conductorii rigizi sau flexibili cu ferulă pot fi conectați direct, cu ajutorul manetei. Conexiunea de tip push-in cu pârghie combină astfel avantajele soluției push-in cu avantajele acționării prin pârghie. Maneta basculantă codificată cromatic permite nu numai conectarea rapidă și sigură a conductorilor, ci și o deconectare ulterioară la fel de rapidă și sigură.
Portofoliul nostru cu conexiune de tip push-in cu pârghie
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat
Conectați conductori cu și fără ferulă confortabil și fără unelte: blocurile terminale pentru circuit imprimat drepte și unghiulare din seriile LPT/LPTA sunt disponibile în variante pentru secțiuni transversale de 2,5 mm², 6 mm² și 16 mm². Portofoliul de blocuri terminale pentru circuit imprimat LPC/LPC(H) cuprinde linii de producție pentru secțiunile transversale ale conductorilor de 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² și 16 mm².