Comutarea în mod fiabil a semnalelor – în spații înguste

Sistemele de relee de la Phoenix Contact formează o interfață puternică și fiabilă între controler și sistemele periferice. Tehnologia Lead Frame din seria de relee INTERFAȚĂ PLC reprezintă o bază solidă pentru comutarea, izolarea și amplificarea în mod fiabil a semnalelor.

În plus, sunt utilizate relee electromecanice și cu semiconductor – valoarea acestei combinații este dovedită zi de zi în milioane de cicluri de comutare și circuite de relee.

Inovație, pasiune și spirit de pionierat

În 1996, Phoenix Contact a stabilit un punct de reper în tehnologia de relee: tehnologia Lead Frame a fost integrată pentru prima dată în modulele releu cu o lățime totală de 6,2 mm. Aceasta este încă unică pe piață astăzi.

către pagina produsului
Imagine produs sistem de relee CLP cu tehnologie Lead Frame
Prim-plan al unui modul releu cu tehnologie Lead Frame

Tehnologie Lead Frame Avantajele tale:

Tehnologia Lead Frame permite:

  • Componente electronice introduse prin presare, cum ar fi diode, combinații RC și LED-uri pentru cablare funcțională și circuite de protecție la contact direct în soclul releului
  • Managementul optimizat al căldurii reduce încălzirea locală și prelungește durata de exploatare a componentelor electronice
  • Tehnologie consacrată pentru sisteme de relee extrem de compacte
  • Construcție sustenabilă, datorită componentelor ușor separabile
  • Cablare simplă cu tehnologie de conectare push-in și cu șurub
 Tutorial software Logic+ pe un ecran de laptop cu modul logic PLC

Tendințe releu

Digitalizare și interconectare în combinație cu economie de spațiu și proces de comutare optimizat pentru disponibilitate ridicată: acestea sunt tendințele pe care Phoenix Contact le oferă deja în mod standard cu seria de relee modulare INTERFAȚĂ PLC. Portofoliul de produse servește aplicațiilor speciale, precum și tuturor aplicațiilor uzuale din toate domeniile.

  • Sisteme de relee extrem de compacte, cu manevrare ușoară și funcții integrate până la conexiunea fără erori la controlere prin cablarea de sistem
  • Releele electromecanice și cu semiconductor sunt combinate în dispozitive de comutare hibride
  • Relee ghidate forțat pentru fiabilitate ridicată
  • Relee CC cu curenți mari de comutare conform necesităților sistemelor de iluminat LED și unităților de încărcare
  • Extindere simplă a seriei de relee PLC la modulul logic PLC logic cu integrare în rețele
  • Digitalizarea releelor, precum și configurarea și accesul prin aplicație
Producția de module releu CLP: stație de testare de înaltă tensiune

Producția de module releu CLP cu tehnologie Lead Frame Calitate pana la cel mai mic detaliu

Doar atunci când deții controlul chiar și asupra celor mai mici detalii poți să fii sigur că dispui de o calitate bună. Cu finisaje proprii din plastic și metal producem componentele care, ulterior, vor deveni baza pentru construirea unor piese de înaltă calitate.
Este de la sine înțeles că fiecare produs este supus unei verificări de 100%.
Phoenix Contact se bazează pe competența și know-how-ul propriu în multe privințe. În departamentele de proiectare și dezvoltare se implementează în mod constant
ideile de produse inovatoare.