Sursă de alimentare și protecție pentru dispozitiv Beneficiezi de o disponibilitate superioară a sistemului cu sursele de alimentare și întreruptoarele de protecție de la Phoenix Contact.

Surse de alimentare și întreruptoare de protecție montate pe șina DIN

Disponibilitatea este extrem de importantă pentru instalații și mașini. Cu ajutorul combinației optime dintre surse de alimentare și întrerupătoare de protecție de la Phoenix Contact, asigurați în mod fiabil alimentarea instalației dumneavoastră și, în același timp, protecția împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitului.

Alegeți produsele potrivite pentru dumneavoastră și asigurați, astfel, disponibilitatea necesară a instalațiilor.

Sursele de alimentare TRIO POWER și QUINT POWER, precum și întrerupătoarele de protecție electronice CBMC compacte

TRIO POWER, QUINT POWER și CBMC

Elemente coordonate în mod ideal

La utilizarea întrerupătoarelor de protecție electronice, este suficientă o rezervă mică de curent pentru a asigura o funcționare fiabilă a întrerupătorului de protecție.

Sursele noastre de alimentare TRIO POWER și QUINT POWER oferă o rezervă dinamică de curent suplimentară chiar și la o solicitare de 100%. Astfel, sursa de alimentare nu trebuie să fie supradimensionată. Curentul din căile defecte este limitat și deconectat, în timp ce toate celelalte componente ale instalației funcționează în continuare.

Sursa de alimentare QUINT POWER și întrerupătorul de protecție termomagnetic CB TM

QUINT POWER și CB TM

Țineți totul sub control cu SFB Technology

Sursa de alimentare QUINT POWER cu SFB Technology este partenerul ideal pentru întrerupătoarele de protecție termomagnetice. Pentru declanșarea sigură a întrerupătoarelor de protecție termomagnetice, este necesară furnizarea pe termen scurt a mai multor curenți nominali.

QUINT POWER cu SFB Technology furnizează un curent nominal de până la șase ori mai mare timp de 15 milisecunde. Căile defecte sunt izolate galvanic. Astfel, asigurați protecția instalației dumneavoastră împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitului.

Structura unui sistem redundant

Structura unui sistem redundant

Disponibilitate maximă

Pe lângă asigurarea selectivă a căilor de curent individuale, structura redundantă a sistemului de alimentare vă asigură un plus de disponibilitate a sistemului.

Datorită execuției redundante a sursei dumneavoastră de alimentare și a cablării, căderile de tensiune într-o ramură primară de alimentare, de exemplu, nu influențează tensiunea de ieșire.

Doriți să aflați mai multe?

Faceți clic pe următoarele link-uri pentru a afla mai multe informații pe temele surse de alimentare și întrerupătoare de protecție.