EMD-SL-3V-400-N - Monitoring relay
2885278

Monitoring relay for monitoring 3-phase voltages of 280…520 V AC, window, with neutral conductor connection, supply voltage can be selected via power module, 1 changeover contact

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Variable supply voltage range
Adjustable via potentiometer on the front
Adjustable response delay
Adjustable asymmetry