Is being prepared to meet the requirements of the CRA
USB stick
Detalii despre produs
Note on application
Note on application
As things stand now, we are preparing the product so that, as of December 11, 2027, it will comply with the requirements of the EU Cyber Resilience Act (CRA) based on the information currently available regarding the CRA.
Product type
Wireless module
Special properties
The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Număr articol
1192936
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BG122Z
GTIN
4063151245276
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
30,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
22,22 g
Cod tarifar vamal
85176200
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
19159090
ECLASS-15.0
19170503
ETIM
ETIM 10.0
EC001068
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43202000
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %