Dispozitive automate pentru dezizolare și sertizare
CF 3000 TOOL BOX - Case
CF 3000 TOOL BOX
-
Case
1206120
Case unequipped
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Tool box
Connection data
Conductor cross-section flexible
0 mm² ... 0 mm²
Dimensions
Width
275 mm
Height
56 mm
Length
340 mm
Date comerciale
Număr articol
1206120
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH323Y
GTIN
4017918368531
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
542,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
520 g
Cod tarifar vamal
42021250
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
8,431 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs