Test plug strip, number of positions: 1, color: violet
Detalii despre produs
Product type
Test plug terminal block
Number of positions
1
Test socket torque
M3
Connection method
Screw connection
Dimensional drawing
Width
6 mm
Height
6 mm
Depth
15 mm
Screw thread
M3
Color
violet (RAL 4005)
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Screw thread
M3
Număr articol
3070328
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z3X
GTIN
4046356870870
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
5,69 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
5,5 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.