cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of positions: 7, connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, color: gray
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||