Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

C-RCI 2,5/M3 - Ring cable lug
3240021

Ring cable lug, blue, 1.5 ... 2.5 mm2, M3

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

The sleeves are conically tapered to facilitate easy and correct insertion of the conductor
The insulated ring cable lugs with plastic sleeve are hard-soldered and feature the 'EASY ENTRY' system