Informații relevante
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
Industrial AI
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
SORTI 4/8 - Assortment box
SORTI 4/8
-
Assortment box
5145180
Assortment box, 8 compartments
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Further information on California's prop. 65 is available under "Downloads" in the manufacturer's declaration
Product properties
Product type
Assortment box
Dimensions
Width
335 mm
Height
55 mm
Material specifications
Color
transparent
Material
Polystyrene
Coating
8 compartments
Date comerciale
Număr articol
5145180
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH3552
GTIN
4017918982683
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
665 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
665 g
Cod tarifar vamal
39231090
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
21102023
ECLASS-15.0
21102023
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
4,468 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs