IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62736/B1/B2VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40019518Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 500 V | 0.2 - 2.5 | ||
Only rigid conductors | 500 V | 0.2 - 4 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |