Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

PP-H 6/ 1-M GNYE - Plug
3061716

Plug, for self-assembly, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 41 A, number of connections: 1, number of positions: 1, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, color: green/yellow

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Large-surface labeling option
The Push-in technology COMBI plugs for self-assembly provide solutions that users can implement themselves
Tested for railway applications