Punțile de conectare standard FBS sunt utilizate pentru distribuția simplă a potențialului între blocuri terminale modulare cu aceeași secțiune transversală nominală. Punțile de conectare sunt disponibile cu până la 50 de suprafețe de contact, ceea ce îți permite să conectezi reciproc până la 50 de potențiale. În cazul în care ai nevoie de punți de conectare mai scurte, poți alege punți mai scurte sau poți scurta punțile de conectare cu o unealtă de tăiere (CUTFOX 18). De asemenea, suprafețele de contact individuale pot fi îndepărtate pentru punțile omise. CUTFOX-FBS, de exemplu, este potrivit în acest scop.
Operating lever, depth: 24.4 mm, width: 8.1 mm, height: 15.9 mm, number of positions: 1, color: orange