Accesorii pentru blocuri terminale modulare din sistemul CLIPLINE complete

Accesorii pentru blocuri terminale modulare

Accesoriile pentru blocuri terminale modulare sunt o componentă esențială în cablarea tablourilor electrice și a sistemelor de distribuție. Cu ajutorul accesoriilor standardizate, șirurile de blocuri terminale pot fi asamblate, testate și adaptate individual. Deoarece blocurile terminale modulare ale sistemului CLIPLINE complete utilizează accesorii standardizate, accesoriile pot fi integrate în toate blocurile terminale modulare.

NEW
Go to Product Detail Page for item 3270526
LPO 6 - Pick-off plug
LPO 6 - Pick-off plug
3270526

Pick-off plug, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of positions: 1, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2- 4 mm2, color: gray

Avantaje

  • Distribuție flexibilă a potențialului prin intermediul accesoriilor punte unitare
  • Operațiuni de testare și lucrări de întreținere sigure datorită accesoriilor de verificare și a fișelor de service standardizate
  • Integrare simplă a contactelor de sarcină suplimentare datorită conectorilor pentru captare confortabili
  • Accesorii standardizate pentru blocurile terminale de deconectare de bază
  • Siguranță sporită la manipularea blocurilor terminale modulare datorită accesoriilor de siguranță

Accesorii punte

Punți de conectare FBS conectate la blocuri terminale modulare de tip push-in
Punți de reducere RB conectate la blocuri terminale modulare de tip push-in
Punți de potențial PV conectate în blocuri terminale cu două niveluri de tip push-in
Punte de comutare conectată la un bloc terminal modular
Punte de scurtcircuitare FBSH
Punți de conectare FBS conectate la blocuri terminale modulare de tip push-in

Punțile de conectare standard FBS sunt utilizate pentru distribuția simplă a potențialului între blocuri terminale modulare cu aceeași secțiune transversală nominală. Punțile de conectare sunt disponibile cu până la 50 de suprafețe de contact, ceea ce îți permite să conectezi reciproc până la 50 de potențiale. În cazul în care ai nevoie de punți de conectare mai scurte, poți alege punți mai scurte sau poți scurta punțile de conectare cu o unealtă de tăiere (CUTFOX 18). De asemenea, suprafețele de contact individuale pot fi îndepărtate pentru punțile omise. CUTFOX-FBS, de exemplu, este potrivit în acest scop.

Punți de reducere RB conectate la blocuri terminale modulare de tip push-in

Spre deosebire de punțile de conectare standard FBS, punțile de reducere conectează blocurile terminale modulare cu două secțiuni transversale nominale diferite. Acest lucru înseamnă că alimentările și conexiunile pentru distribuția potențialului pot fi realizate rapid și simplu.

Punți de potențial PV conectate în blocuri terminale cu două niveluri de tip push-in

Punțile de potențial sunt adecvate pentru formarea de punți cu mai multe niveluri verticale pentru blocurile terminale cu două niveluri sau blocurile terminale multi-nivel. Folosind ca exemplu un bloc terminal cu două niveluri (PTTB 2,5), nivelul inferior și cel superior pot fi conectate. ATENȚIE: blocurile terminale cu două niveluri cu terminația …PV au deja o punte de potențial integrată permanent, ceea ce înseamnă că nu este necesară o punte PV.

Punte de comutare conectată la un bloc terminal modular

Punțile de comutare SB-ME au fost dezvoltate pentru sarcinile de testare a blocurilor terminale pentru transformator. Punțile pot fi reglate cu ajutorul unui cursor, permițând punților să conecteze sau nu potențialele. În acest timp, punțile pot rămâne conectate. Pentru a împiedica o acționare neintenționată, cursorul poate fi fixat cu două șuruburi.

Punte de scurtcircuitare FBSH

Punțile de scurtcircuit tip fișă FBSH sunt similare cu punțile de conectare FBS. Acestea combină, de asemenea, două potențiale, însă nu sunt proiectate pentru utilizare permanentă. Spre deosebire de punțile FBS, punțile de scurtcircuit tip fișă au o unealtă pentru extragere care ușurează introducerea și scoaterea fișelor. De asemenea, fișele FBSH au un alt mecanism de conectare, care ușurează scoaterea fișelor din canalul pentru funcții.

Accesorii de verificare și fișe de service

Fișă de testare MPS conectată la un bloc terminal modular PTV
Adaptor de testare PAI conectat la un bloc terminal pentru transformator
Fișe de testare aliniabile, inclusiv distanțier
Fișă de service LPS conectată la un bloc terminal de bază Push-X
Fișă de testare MPS conectată la un bloc terminal modular PTV

Fișele de testare MPS sunt fișe de testare din două părți care constau dintr-o fișă de testare și un manșon de izolare. În cazul fișelor de testare, poți alege, de asemenea, între sonde de testare de 2,3 mm și 4 mm cu același manșon de izolare. Fișele de testare sunt proiectate astfel încât conductorul de testare să fie lipit la nivelul fișei. Spre deosebire de fișele de testare de 4 mm, fișele de testare de 2,3 mm pot fi integrate nu numai în canalul pentru funcții, ci și în conexiunile de testare ale blocurilor terminale modulare cu arc. Acest lucru menține canalul pentru funcții liber pentru alte sarcini, de exemplu pentru distribuția potențialului. Manșoanele de izolare sunt disponibile în diferite culori.

Adaptor de testare PAI conectat la un bloc terminal pentru transformator

Adaptoarele de testare PAI sunt concepute pentru canalul pentru funcții al blocurilor terminale modulare. Adaptoarele de testare sunt concepute astfel încât să poată rămâne permanent în blocurile terminale modulare. Pentru un test, se introduce pur și simplu fișa de testare în adaptor.

Fișe de testare aliniabile, inclusiv distanțier

Fișele de testare aliniabile pot fi combinate pentru a forma blocuri individuale de sonde de testare. Astfel, fișele pot fi conectate între ele mai ușor. Distanțierele sunt disponibile pentru a sări peste blocurile terminale individuale atunci când se utilizează blocurile de sonde de testare. Distanțierele pot fi conectate la fișele de testare în același mod.

Fișă de service LPS conectată la un bloc terminal de bază Push-X

Fișele de service LPS sunt adecvate pentru service și testare în câmpul de încercare. Acestea se conectează în canalul pentru funcții și pot fi introduse și scoase în mod repetat. Pentru a obține multe cicluri de conectare și pentru a oferi o calitate constantă și de lungă durată, suprafețele de contact au o suprafață placată cu argint. Fișele sunt disponibile individual sau ca variante aliniabile modular. Fișele sunt dotate cu o tehnologie cu pârghie LP pentru o manevrare ușoară la conectarea conductorilor de toate tipurile.

Material de marcare pentru blocuri terminale modulare


Blocuri terminale pentru instalație PTI cu material de marcare

Material de marcare

Marcarea blocurilor terminale

Accesoriile de marcare pentru blocuri terminale modulare sunt formate dintr-o mulțime de produse. În plus față de diverse elemente de marcare pentru blocuri terminale, care pot fi comandate fie marcate, fie nemarcate, portofoliul de produse include, de asemenea, diferite suporturi de etichete și etichete de avertizare. Această selecție extinsă de materiale de marcare permite atribuirea clară a cablării în tabloul electric, evitându-se astfel erori în timpul instalării, întreținerii și reparației. Deoarece marcarea blocurilor terminale este atât de variată, marcarea completă se află pe o pagină suplimentară.

Conectori pentru captare


Conectori pentru captare LPO conectați la blocuri terminale modulare Push-X

Conectori pentru captare LPO conectați la blocuri terminale modulare Push-X

Conectori pentru captare LPO

Conectorii pentru captare LPO permit integrarea simplă a unor contacte de sarcină suplimentare prin intermediul canalului pentru funcții al blocurilor terminale modulare. Conectorii LPO oferă astfel un mare avantaj, în special în cazul unor modificări ulterioare ale sistemelor de distribuție. Zona de contact a conectorilor LPO este proiectată astfel încât aceștia să se fixeze ferm în canalul multifuncțional. Astfel, conectorii rezistă la forțe de întindere mari și pot fi eliberați din nou numai cu un efort sporit. De asemenea, conectorii sunt dotați cu o tehnologie de tip push-in cu pârghie LP pentru o manevrare ușoară la conectarea conductorilor de toate tipurile. Conectorii LPO sunt disponibili ca variantă individuală sau ca variante modulare. Tensiunea nominală și curentul nominal pentru toate variantele LPO sunt 800 V și 24 A după depreciere.

Conectori funcționali pentru blocuri terminale de deconectare de bază

Blocuri terminale de deconectare de bază PT 2,5-TG cu diverși conectori funcționali
Fișă de deconectare P-DI conectată la un bloc terminal modular
Conector de trecere conectat la un bloc terminal modular
Fișă cu siguranță fuzibilă conectată la un bloc terminal modular
Conector pentru componente conectat la un bloc terminal modular
Blocuri terminale de deconectare de bază PT 2,5-TG cu diverși conectori funcționali

Blocurile terminale de deconectare de bază reprezintă produsul universal în domeniul blocurilor terminale modulare. Datorită zonei de separare standardizate, în blocurile terminale modulare pot fi integrați diverși conectori funcționali. Acestea includ următoarele variante de fișe/conectori:

  • Fișă de deconectare
  • Conector de trecere
  • Dispozitive de blocare a trecerii
  • Fișă cu siguranță fuzibilă
  • Conector pentru componente

Fișă de deconectare P-DI conectată la un bloc terminal modular

Fișele de deconectare P-DI sunt adecvate pentru izolarea simplă a semnalelor. Spre deosebire de blocurile terminale de deconectare cu cuțit, fișele de deconectare pot fi introduse și scoase cu ușurință cu mâna. Pentru a preveni pierderea fișelor de deconectare, acestea pot fi conectate în zona de separare și în sens invers. Fluxul de curent rămâne întrerupt.

Conector de trecere conectat la un bloc terminal modular

Conectorii de trecere și dispozitivele de blocare a trecerii permit reconfigurarea permanentă a blocurilor terminale de deconectare de bază. Conectorul de trecere convertește blocul terminal de deconectare de bază într-un bloc terminal de trecere normal, iar dispozitivul de blocare a trecerii întrerupe permanent fluxul de curent între cele două conexiuni.

Fișă cu siguranță fuzibilă conectată la un bloc terminal modular

Fișele cu siguranță fuzibilă ușurează integrarea unei siguranțe în blocurile terminale de deconectare de bază. Atunci când selectezi fișa cu siguranță fuzibilă, poți alege între diferite variante cu sau fără afișaj LED. Selectarea afișajului LED definește și tensiunea.

Conector pentru componente conectat la un bloc terminal modular

În plus față de fișele de deconectare și fișele cu siguranță fuzibilă, portofoliul de conectori funcționali include și conectorii pentru componente. La fel ca în cazul fișelor cu siguranță fuzibilă, există, de asemenea, o selecție de fișe diferite care pot diferi în ceea ce privește valorile de curent și tensiune.

Alte accesorii


Etichete de avertizare atașate la nivelul blocurilor terminale modulare

Etichete de avertizare

Accesorii de siguranță, plăci de partiționare și capace frontale

În plus față de accesoriile deja enumerate, există și alte accesorii standardizate care sunt compatibile cu blocurile terminale modulare de la Phoenix Contact. Printre acestea se numără, de exemplu, următoarele game de accesorii:

  • Bușoane (CEC ...)
  • Etichete de avertizare (WS ...)
  • Manșoane de izolare (ISH ...)
  • Plăci de partiționare (ATP ...)

Blocurile terminale modulare au, de asemenea, accesorii specifice blocurilor terminale, cum ar fi capacele de blocuri terminale. Aceste accesorii se află direct la nivelul blocurilor terminale modulare respective în magazinul online.

Operarea software-ului de proiectare clipx ENGINEER pe un ecran de tabletă

Proiectare eficientă cu clipx ENGINEER

Software de proiectare pentru producția de tablouri electrice

Software-ul de proiectare clipx ENGINEER face ca proiectarea și comandarea șirurilor de blocuri terminale, a contrapanourilor echipate și a cutiilor de joncțiune să fie mai simplă ca niciodată, permițând transferul facil al datelor în mediul de producție – la fiecare post de lucru. Accelerează-ți procesele de planificare cu interfețele inteligente pentru programele ECAD, aplicațiile și configuratoarele Phoenix Contact.