CSA
ID de înregistrare: 70002966Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E238705Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 2 A |
UL Recognized
ID de înregistrare: E238705Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 2 A |