Developed according to IEC 61850-3 (Ambient conditions)
FL SWITCH 4808E-16FX-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891079
Rack-mount managed Ethernet switch meets IEC 61850-3 and IEEE 1613. Provides eight RJ45 ports at 10/100 Mbps, 16 SC-D MM fiber ports at 100 Mbps and four gigabit combo ports (10/100/1000 Mbps RJ45 connection; 1000 Mbps fiber optic connection requires 1000 Mbps SFP module).
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă.
Descărcări
Detalii despre produs
Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Network structure according to IEC 61850
IEEE 1613