Informații relevante
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
Unealtă de dezizolat
CYCLOPS - Stripping tool
CYCLOPS
-
Stripping tool
1204481
Stripping tool, for conductors and cables of 0 to 11 mm diameter
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Further information on California's prop. 65 is available under "Downloads" in the manufacturer's declaration
Product properties
Product type
Stripping tool
Connection data
Conductor connection
Cross section range, metric
≤ 0.5 mm² ... 25 mm²
Dimensions
Length
91 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Cable/line
External cable diameter
0 mm ... 11 mm
Date comerciale
Număr articol
1204481
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod de achiziție
01
Cod produs
BH3123
GTIN
4017918018924
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
44,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
44,7 g
Cod tarifar vamal
82032000
Țara de origine
GB
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
2,253 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs