Holder up to 4 CRIMPHANDYs, to hang on various attachments of the AS-WORKBENCH-F ... integrated magnetic holder for individual attachment
Sistem de asistență pentru lucrători pentru pregătirea conductorilor
Sistemul de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist permite prelucrarea eficientă a conductorilor. Cu ajutorul sistemului asistat de software, utilizatorii parcurg toate etapele procesului parțial automatizat de prelucrare a conductorilor, controlează automat modulele de ieșire relevante și dispune de informațiile necesare pe baza datelor CAE.
Foam insert with machined contour for storing hand tools and accessories in accordance with the 5S principle, compatible with the AS-WORKBENCH-F …
Mobile workbench, electrical height adjustment, modular extension with holder systems, device carriers, and shelves for automatic tools, printers, hand tools, and accessories, basis for the clipx WIRE assist and further workshop applications.
Intuitive software for guided conductor preparation and wiring, consistent data utilization from the CAE system through to the control cabinet, individual device control, license activation with the separately available software dongle
Wire guide for attaching to the device carrier rail for guiding a maximum of 16 conductors for the AS-WORKBENCH-F ...
Storage shelf for materials or tools with suspension unit for attaching to the AS-WORKBENCH-F ...
Holder for viewing boxes, to hang on various attachments of the AS-WORKBENCH-F..., integrated magnetic holder for individual attachment, incl. a viewing box
Workbench socket strip with 5 sockets, cable and switch for attachment to the AS-WORKBENCH-F ... L, pin connector pattern: type C, F, L for Italy and other countries
Keyboard tray on the worktop for the AS-WORKBENCH-F ...
PC holder with fixing screw for securely attaching a mini PC to the left-hand side of the AS-WORKBENCH-F ...
Avantajele dumneavoastră
- Utilizare confortabilă datorită interfețelor de utilizator intuitive și preluării simple a datelor din programele CAE
- Siguranță mare de proces datorită pregătirii conductorilor asistate de software cu controlul direct al dispozitivelor
- Creșterea eficienței și a flexibilității prin posibilitatea de utilizare mobilă și poziționarea optimă a sculelor manuale, a sculelor automate și a sistemelor de imprimare
Sistem de asistență pentru lucrători pentru pregătirea eficientă a conductorilor
În producția industrială de tablouri de distribuție, procesele sunt încă caracterizate într-o proporție mare de etape de lucru manuale. În special pregătirea și prelucrarea conductorilor prezintă un potențial important. Astfel, această activitate consumatoare de timp constituie mai mult de jumătate din programul de lucru în producția de tablouri de distribuție. Sistemul de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist de la Phoenix Contact este un „instrument” prin care acest potențial este exploatat la maxim în sensul rentabilității și flexibilității.
Pregătirea conductorilor pe bază de software
Siguranță de proces datorită pregătirii conductorilor pe bază de software
Informațiile de cablare necesare pentru prelucrarea pe bază de software a proceselor sunt exportate din programele CAE uzuale. Informațiile sunt transferate în sistemul clipx WIRE assist. Funcția Editor integrată permite și colectarea manuală a datelor.
Lucrătorul este ghidat prin procesul semi-automatizat al producției de conductori cu ajutorul software-ului clipx WIRE assist, în baza datelor. Dispozitivele sistemului sunt controlate direct, iar informațiile necesare pentru prelucrarea și cablarea ulterioară sunt redate automat pe monitor în formă optimizată vizual și ușor inteligibilă.
Amenajarea ergonomică a postului de lucru
Flexibilitate prin configurarea ergonomică și mobilitate
Masa de lucru reglabilă pe înălțime a sistemului clipx WIRE assist îndeplinește cerințele pentru ergonomie. Sistemul oferă avantajul de a schimba poziția din șezut în poziția în picioare și permite adaptarea la înălțimea corporală și/sau la activitatea care trebuie executată. Poziționarea optimă a sistemelor de imprimare și a uneltelor automate în zona de lucru reduce distanțele de deplasare și contribuie astfel la ergonomie.
Sistemul de asistență pentru lucrători este poziționat pe patru role de ghidare industriale cu frâne, ce permit utilizarea sa mobilă. Astfel, sistemul poate fi utilizat descentralizat în locurile în care trebuie efectuate activități, reducând astfel deplasările inutile.
Sistem de asistență pentru lucrători bazat pe principiile Lean
Structurare prin aplicarea principiului 5S
Conceptul sistemului se bazează pe principiile Lean, cum ar fi principiul 5S.
Aceste principii ajută la eliminarea haosului și creează ordine.
Prin utilizarea inserțiilor de spumă dură din mai multe straturi, în care fiecare unealtă și mijloc auxiliar dispune de un decupaj predefinit, se obțin timpi scurți de căutare și acces. Uneltele utilizate mai des sunt mai ușor accesibile, iar uneltele utilizate mai rar sunt poziționate mai departe.