Software de management pentru diagnosticare și configurare
Producția rentabilă necesită disponibilitate maximă. Instrumentele software nu numai că te ajută la punerea mai rapidă în funcțiune a instalației, dar pot, de asemenea, să monitorizeze și să diagnosticheze erorile în mod eficient. Îți oferim soluții potrivite cu care poți utiliza eficient rețelele Ethernet, PROFINET sau INTERBUS în sistemele de automatizare.
Device management software for updating the firmware, software, and certificates for devices with an integrated OPC UA server. The Device and Update Management software is available free of charge under Downloads. To update the firmware and software, a fee-based license is required, which you can purchase.
Configuration tool for Inline and Axioline F I/O stations, incl. Axioline Smart Elements (free download)
5
Managementul dispozitivelor și actualizărilor
Cu cât componentele de automatizare devin mai inteligente și cu cât comunică mai mult cu sistemele de la distanță (cloud), de exemplu, cu atât mai important este ca firmware-ul componentelor individuale să fie actualizat. Cu managementul dispozitivelor și actualizărilor bazat pe OPC UA, actualizările pot fi efectuate manual sau
automat – indiferent de producător. Acest lucru economisește timp și costuri și reduce la minimum riscul atacurilor cibernetice.
De ce managementul dispozitivelor și actualizărilor îți oferă mai multă siguranță?
Riscurile de securitate cauzate de firmware-ul învechit sunt eliminate din timp
Firmware-ul de la producător este furnizat automat și permite o automatizare simplă a actualizărilor
Inventarierea simplă a datelor hardware și firmware (starea software/firmware a tuturor dispozitivelor dintr-o singură privire)
Crearea, distribuirea și gestionarea certificatelor securizate pentru serverele OPC UA
REST-API de la un capăt la altul pentru o integrare simplă în sistemele existente
Managementul dispozitivelor și actualizărilor reprezintă baza pentru o securitate cibernetică optimă în cadrul companiilor.
Managementul unitar al dispozitivelor și al actualizărilor
Posibilități de integrare
Managementul dispozitivelor și actualizărilor poate fi efectuat suplimentar:
Ca aplicație software prin intermediul PLCnext Store
Ca soluție bazată pe container în tehnologia informației