Informații relevante
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
Industrial AI
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
Prize pentru tabloul electric și interfețe de service
VS-SI-SD-IT - Socket insert
VS-SI-SD-IT
-
Socket insert
1656550
Socket insert, connection method: Screw connection, Italy
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Socket
Country ID
Italy
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
250 V
Rated current
16 A
Connection data
Connection method
Screw connection
Material specifications
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-10 °C ... 60 °C
Mounting
Assembly note
suitable for all mounting frames
Date comerciale
Număr articol
1656550
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7EBX
GTIN
4046356029926
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
91,4 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
88,2 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
HU
Clasificări
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
6,889 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
Asistență produs