VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de înregistrare: 40047713| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Socket, with LED display, switch, Pin connector pattern type CF, connection method: Push-in spring connection, color: gray, nom. voltage: 250 V AC (50 Hz), nominal current: 16 A, DIN rail or direct mounting, standards/specifications: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Country marking: Germany
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||