OPT- 5DC/230AC/ 2 - Miniature solid-state relay
2982168

Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 5 V DC, output: 24 - 253 V AC/2 A

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Switching power of up to 24 V DC/5 A
Can be soldered on PCB
Zero voltage switch at AC output