OPT- 5DC/ 24DC/ 2
-
Miniature solid-state relay
2967989
Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input voltage: 5 V DC
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Detalii despre produs
Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Can be soldered on PCB
Switching power of up to 24 V DC/3 A