REL-MR- 60DC/21AU
-
Single relay
2961134
Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 1 changeover contact, input voltage 60 V DC
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Detalii despre produs
Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Safe isolation between coil and contact side
High degree of protection up to RT III depending on type (wash-proof)
Power contacts up to 6 A