REL-MR- 60DC/21 - Single relay
2961118

Plug-in miniature power relay, with power contact, 1 changeover contact, input voltage 60 V DC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Avantajele dumneavoastră

Safe isolation between coil and contact side
High degree of protection up to RT III depending on type (wash-proof)
Power contacts up to 6 A