REL-MR- 4,5DC/21 - Single relay
2961367

Plug-in miniature power relay, with power contact, 1 changeover contact, input voltage 4.5 V DC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Safe isolation between coil and contact side
High degree of protection up to RT III depending on type (wash-proof)
Power contacts up to 6 A