REL-MR- 24DC/21AU - Single relay
2961121

Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Avantajele dumneavoastră

Safe isolation between coil and contact side
High degree of protection up to RT III depending on type (wash-proof)
Power contacts up to 6 A