REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Single relay
2903676

Plug-in industrial relay with power contacts and additional hard gold plating, 4 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, coil voltage: 12 V DC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile