Componente de sistem și accesorii pentru amplificatoare de izolare
Componentele de sistem și accesoriile transformă două game de produse într-un singur sistem. Poți utiliza, de exemplu, conectorul de magistrală modular cu instalare pe șină DIN ca o soluție de sistem flexibilă pentru distribuția energiei. Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN facilitează instalarea, o extindere a sistemului sau înlocuirea modulelor, chiar și în timpul funcționării. Alte accesorii, cum ar fi adaptoarele de programare și blocurile terminale de trecere, completează portofoliul.
Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse
Avantaje
- Distribuție simplă a energiei, extinderea sistemului sau înlocuirea modulelor, chiar și în timpul funcționării, cu ajutorul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN
- Opțiuni de alimentare flexibilă: alimentare direct la modul, prin intermediul unui modul de alimentare sau prin intermediul unei surse de alimentare a sistemului cu domeniu extins al tensiunii de intrare 85 V CA ... 264 V CA
- Adaptare simplă la sistemul de alimentare Pepperl+Fuchs cu ajutorul adaptorului pentru șină de alimentare
- Diagnostic confortabil cu modulul Fault Monitoring MINI Analog Pro sau cu modulul de alimentare și semnalizare a erorilor MACX Analog
Alimentare flexibilă
Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN îți oferă trei posibilități pentru alimentarea dispozitivului:
1. Alimentarea directă la modul
- Fără alte accesorii
- Pentru până la 16*) module MINI Analog Pro
- Pentru până la 32*) de module MACX Analog
2. Alimentare prin intermediul unui modul de alimentare cu același contur
- Permite, de asemenea, alimentarea redundantă și monitorizarea alimentării
- Pentru până la 115*) module MINI Analog Pro
- Pentru până la 80*) de module MACX Analog
3. Alimentarea prin intermediul sursei de alimentare a sistemului
- Permite, de asemenea, alimentarea redundantă și monitorizarea alimentării
- Pentru până la 60*) de module MINI Analog Pro
- Pentru până la 10*) module MACX Analog
*) Numărul exact depinde de consumul de curent al tipului de modul respectiv. Poți găsi informații privind facturarea în manualul nostru de alimentare în zona de descărcare a articolelor.
Diagnostic confortabil cu raportarea comună a erorilor Fault Monitoring
Cu raportarea comună a erorilor Fault Monitoring, conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN îți oferă o soluție modulară pentru evaluarea rapidă a erorilor în aplicațiile cu mai multe canale. Cele două sisteme MINI Analog Pro și MACX sunt compatibile între ele. În funcție de tipul de modul, sunt semnalate următoarele erori:
• circuit deschis
• scurtcircuit
• defecțiune de alimentare
• depășirea sau scăderea sub intervalul de măsurare (numai pentru MINI Analog Pro)
• eroare de siguranță la modulul de alimentare (numai pentru MACX Analog)