EAC-RoHS
ID de înregistrare: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector CI (9.4 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 0.3 m
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||