Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SAC-3P-MR-A-1L-V SCO/.../... - Sensor/actuator cable
1400875

Sensor/actuator cable, 3-position, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Varistor, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
Flexible solutions - configurable materials with variable cable types and cable lengths