UL Listed
ID de înregistrare: E221474Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară
Sensor/actuator cable, 12-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, free cable end, on Socket angled M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 10 m
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |