Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

TBIO 2,5-LA 24RD/O-M I - Sensor/actuator terminal block
3246756

Sensor/actuator terminal block, with red LED between upper and middle level, upper level for signal feed-through, middle and lower levels for potential distribution, with insertion bridges, nom. voltage: 250 V, nominal current: 20 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: dark gray

Detalii despre produs








Produse compatibile