Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 15/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: AMK
Relee de siguranță pentru turație prea mare sau repaus
Vitezele prea mari reprezintă un pericol pentru oameni și utilaje. Releele compacte de siguranță pentru turație prea mare sau repaus PSRmotion monitorizează piesele rotative și le opresc în siguranță în caz de urgență. Dispozitivele de comutare sunt compatibile cu toate tipurile uzuale de senzori și pot fi configurate și puse în funcțiune deosebit de rapid prin intermediul butoanelor de la nivelul produsului sau prin software.
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 15/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Siemens, Heidenhain
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 15/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: SEW
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 25/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Siemens, Heidenhain
Safety relay module for sensor-free speed and speed range monitoring up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-channel evaluation of the rotating field of AC and three-phase motors, plug-in screw terminal block, width: 12.5 mm
Safety relay module for sensor-free zero-speed monitoring for 3- and 1-phase motors up to SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-channel evaluation of the residual voltage of AC, three-phase, and DC motors, plug-in screw terminal block, width: 12.5 mm
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 15/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Allen-Bradley (Kinetix)
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 15/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Control Techniques, type: Unidrive SP
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), cable length: 2.5 m, for controller: FANUC CN
Produse noi
Relee de siguranță pentru turație prea mare sau repaus
Monitorizare sigură a mișcărilor
Releul de siguranță pentru turație prea mare sau repaus PSR-MM20 este un releu de protecție pentru monitorizarea mișcării. PSR-MM20 detectează turația prea mare sau repausul pieselor rotative din instalații și utilaje.
Caracteristici principale
- Conectarea a două comutatoare de proximitate PNP cu 3 fire
- Monitorizarea limitelor de turație parametrizabile
- Setare flexibilă a frecvenței până la 31,5 Hz (în pași de 0,5 Hz) sau până la 315 Hz (în pași de 5 Hz)
- Ieșire analogică (0-10 V) pentru monitorizarea valorilor turației
- Lățime totală 17,5 mm
Avantaje
- Monitorizare sigură a mișcării până la cat. 4/PL e în conformitate cu EN ISO 13849-1 și până la SIL 3 în conformitate cu EN IEC 62061
- Configurare simplă, fără software, direct pe dispozitiv
- Compatibil cu comutatoare de proximitate PNP cu 3 fire și cu comutatoare de proximitate Pulsotronic Push-Pull pentru îndeplinirea deosebit de ușoară a cerințelor privind semnalul senzorului
Senzor de turație și de repaus PSRmotion
Monitorizare compactă a mișcărilor fără sisteme de senzori suplimentare
Releul de siguranță pentru turație prea mare PSR-MM35 fără senzori monitorizează vitezele în mod eficient și protejează astfel împotriva mișcărilor care prezintă o sursă de pericol. Pe baza măsurării câmpului rotativ al sistemului de antrenare, funcțiile de siguranță integrate STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), precum și SSR (Safe Speed Range) sunt implementate în mod eficient până la SIL 3 sau PL e.
Cu ajutorul releului de securitate pentru viteză zero PSR-MM25, este monitorizată starea de repaus a utilajului, fără sisteme suplimentare de senzori și, de exemplu, este activat un dispozitiv de blocare. Pentru identificarea momentului de repaus, este evaluată tensiunea indusă a bobinajului motorului.
- Lățime totală 12,5 mm
- Monitorizare sigură a mișcărilor până la SIL 3/PL e
- Ieșiri releu ghidate forțat
Releu de siguranță pentru turație prea mare și releu de securitate pentru viteză zero pentru monitorizarea sigură a mișcării
Monitorizarea turațiilor și a stărilor de repaus într-un singur aparat
Cu releul combinat de siguranță pentru turație prea mare sau repaus PSR-MM30, puteți monitoriza, pe lângă starea de repaus, până la trei moduri de funcționare diferite. Datorită metodei de măsurare fiabile, PSR-MM30 garantează o disponibilitate înaltă a sistemului.
- Lățime totală 22,5 mm
- Compatibilitate cu codificatoarele de siguranță moderne până la SIL 3
- Detectarea mișcării prin intermediul unui codificator sau comutator de proximitate
- Ieșiri de releu ghidate forțat, ieșiri de semnal parametrizabile
- Monitorizare în timp real cu software-ul PSRmotion
- Punere în funcțiune prin conexiune USB
- Compatibilitate cu comutatorul de siguranță PSRswitch, grație monitorizării integrate a ușii de protecție
- Până la nivelul de performanță e și SIL 3
Software-ul PSRmotion pentru releu de siguranță pentru turație prea mare sau repaus
Monitorizare în timp real prin intermediul software-ului PSRmotion
Cu ajutorul software-ului PSRmotion, releul nostru de siguranță pentru turație prea mare sau repaus poate fi pus în funcțiune, parametrizat și monitorizat în mod confortabil.
În regimul de măsurare în timp real puteți vizualiza procesele de mișcare ale mașinii dumneavoastră.
Puteți descărca gratuit software-ul bazat pe Windows. Adaptarea software-ului se realizează ulterior printr-o interfață USB.