Comutatoare pentru oprire de urgență

Comutatoare pentru oprire de urgență

Cu ajutorul comutatoarelor pentru oprire de urgență certificate TÜV îți poți transpune imediat utilajul sau sistemul într-o stare de siguranță în caz de urgență. Dispozitivele noastre de comandă cu funcție de oprire de urgență sau funcție de deconectare în caz de urgență sunt adecvate pentru aplicații în conformitate cu EN ISO 13850 și EN 60204-1. Alege soluțiile noastre gata de utilizare pentru aplicația ta standard sau personalizează-ți soluția de oprire de urgență potrivită pentru cerințele tale.

Avantajele dumneavoastră

  • Nivel ridicat de protecție la locul de muncă datorită indicatorului de stare activ sau inactiv luminos
  • Diagnostic rapid la fața locului prin indicatorul colorat pentru poziția de comutare
  • Protecție împotriva erorilor de montare datorită contactoarelor de OPRIRE DE URGENȚĂ cu automonitorizare
Comutator de OPRIRE DE URGENȚĂ cu indicator de stare luminos

Indicator de stare luminos activ/inactiv

Nivel ridicat de protecție la locul de muncă

Mașinile și instalațiile sunt construite din ce în ce mai des cu o structură modulară. Nu toate piesele mașinilor și ale instalațiilor sunt în funcțiune în mod permanent. Pentru a putea diferenția dispozitivele pentru OPRIRE DE URGENȚĂ active de cele inactive în caz de pericol, folosiți butoane luminoase conform standardului EN ISO 13850.

În cazul în care piesa mașinii este în funcțiune în mod curent, butonul pentru OPRIRE DE URGENȚĂ activ luminează. În cazul în care piesa mașinii nu este conectată în mod curent, butonul pentru OPRIRE DE URGENȚĂ nu luminează. Butonul este inactiv și nu poate fi confundat cu un buton pentru OPRIRE DE URGENȚĂ sau DECONECTARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ activ.

Un comutator pentru OPRIRE DE URGENȚĂ care nu este acționat cu indicator colorat pentru poziția de comutare

Indicator colorat pentru poziția de comutare a unui comutator care nu este acționat

Diagnostic rapid la fața locului

În special în cadrul instalațiilor mari, identificarea unui comutator pentru OPRIRE DE URGENȚĂ acționat durează foarte mult timp. Pentru un diagnostic rapid la fața locului, toate dispozitivele noastre de control pentru OPRIRE DE URGENȚĂ sunt dotate cu un indicator colorat pentru poziția de comutare. Astfel, după acționare, comutatoarele pot fi deosebite rapid de alte comutatoare care nu sunt acționate.

Comutator modular pentru OPRIRE DE URGENȚĂ cu contactor cu automonitorizare

Comutator modular pentru OPRIRE DE URGENȚĂ cu contactor cu automonitorizare

Protecție împotriva erorilor la montare

Dotați dispozitivele noastre modulare pentru OPRIRE DE URGENȚĂ cu contactoare pentru OPRIRE DE URGENȚĂ cu automonitorizare. Astfel, mașina poate fi comutată automat în starea de siguranță, în cazul în care există erori la montarea comutatorului de OPRIRE DE URGENȚĂ sau deteriorări între contactor și actuator. După instalarea corectă, puneți mașina în funcțiune în mod normal.

Contactoarele cu automonitorizare asigură întotdeauna o oprire, respectiv o deconectare fiabilă a instalației dumneavoastră.

Portofoliu de produse pentru soluții de OPRIRE DE URGENȚĂ pregătite pentru utilizare

Portofoliu de soluții de OPRIRE DE URGENȚĂ pregătite pentru utilizare

Soluții pregătite pentru utilizare pentru aplicațiile dumneavoastră standard

Construiți rapid și ușor dispozitivul dumneavoastră de OPRIRE DE URGENȚĂ prin utilizarea comutatoarelor noastre prefabricate.

Portofoliul nostru facilitează montarea simplă și rapidă în funcție de cerințe: instalați soluția direct la fața locului, în panoul de comandă sau în tabloul de distribuție al mașinii dumneavoastră. În mod opțional, puteți achiziționa butonul nostru pentru OPRIRE DE URGENȚĂ cu racord M12 cu 5 poli și instalare prin Plug-and-Play.

Combinații posibile pentru sisteme modulare de OPRIRE DE URGENȚĂ

Combinații posibile pentru sisteme modulare de OPRIRE DE URGENȚĂ

Sistem modular pentru scopuri de utilizare individuale

Dispozitivul nostru modular de control pentru OPRIRE DE URGENȚĂ facilitează soluții de siguranță rentabile în funcție de necesitățile dumneavoastră.

Combinați individual actuatoare, suporturi de module și contactoare. În mod opțional, integrați funcții suplimentare precum suportul luminos pentru protecție împotriva blocării, pentru un plus de siguranță.

Exemplu de conectare a sistemului de OPRIRE DE URGENȚĂ modular

Sistem de OPRIRE DE URGENȚĂ modular

Informații suplimentare

Care este diferența dintre OPRIRE DE URGENȚĂ și DECONECTARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ?

Funcția de OPRIRE DE URGENȚĂ servește la oprirea cât mai rapidă a unei mașini în cazul unui pericol la adresa operatorului. Comanda de OPRIRE DE URGENȚĂ oprește o mișcare periculoasă a mașinii, de ex. o mișcare mecanică de rotație.

Funcția de DECONECTARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ este relevantă în relație cu energia electrică. Echipamentele pentru DECONECTARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ scot în mod prompt un sistem de sub tensiune, pentru a proteja operatorul de pericole precum electrocutarea.

Cum funcționează o OPRIRE DE URGENȚĂ sau o DECONECTARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ?

O OPRIRE DE URGENȚĂ sau o DECONECTARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ se declanșează prin acționare manuală. Butonul roșu se blochează la acționare și poate fi deblocat doar manual. Astfel se asigură că instalația rămâne în stare de siguranță până la remedierea sursei de pericol.