PLC-BSC-120UC/21-21/H - Relay base
1012014

14 mm PLC basic terminal block without relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, Screw connection, 2 changeover contacts, Input voltage 120 V AC/DC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile