PLC-BPT-230UC/21HC/H - Relay base
1012304

14 mm PLC basic terminal block without relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, Push-in connection, 1 changeover contact, Input voltage 230 V AC/DC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile