PR2-BSC2/4X21 - Relay base
2833563

Relay base PR2-B, for industrial relay REL-IR with 2 or 4 changeover contacts, 2/2-level design, screw connection, plug-in option for input/interference suppression modules, for mounting on NS 35/7,5

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Relay retaining bracket with labeling field and ejection function
Plug-in input/interference suppression modules