MP 2 - Marker labels
MP 2
-
Marker labels
2833644
Equipment marker, labeling surface 9 x 25 mm
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Marking material
Dimensions
Width
26.00 mm
Height
9.00 mm
Depth
8.60 mm
Material specifications
Color
white
Date comerciale
Număr articol
2833644
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
DKF345
GTIN
4017918933722
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,84 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,745 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,044 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs